Optyma™, OP-LJH108D40Q
114N3353
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Peso bruto | 134 Kg |
Peso neto | 121 Kg |
EAN | 5702428874045 |
Peso bruto | 134 Kg |
Peso neto | 121 Kg |
EAN | 5702428874045 |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ108-3 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 3.6 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-LJH108D40Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-LJH108D40Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | J8 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Versión | D40 |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ108-3 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 3.6 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-LJH108D40Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-LJH108D40Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | J8 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Versión | D40 |