Optyma™, OP-HJM022D32N

114N3216

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 73 Kilogram
Peso neto 54 Kilogram
Volumen 143.65 Liter
EAN 5702428872676

 

Aplicaciones MBP
Compressor model MT022-1
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 285 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 1.2 A
Código eléctrico N
Description OP-HJM022D32N
Diámetro del ventilador [mm] 355 mm
Family Optyma™
Fase 1
Fases del compresor 1
Fases del ventilador 1
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Model number OP-HJM022D32N
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Tipo Optyma™ D32
Tipo de condensador D8
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 208 V
Versión D32
Volumen recipiente [L] 3 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality