Optyma™, OP-HJZ018D40Q

114N3210

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Detalles del producto

Peso bruto 80 Kilogram
Peso neto 71 Kilogram
Volumen 151.487 Liter
EAN 5702428872614

 

Aplicaciones HBP
MBP
Compressor model MTZ018-3
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 240 W
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 1.2 A
Código eléctrico Q
Description OP-HJZ018D40Q
Diámetro del ventilador [mm] 355 mm
Family Optyma™
Fase 3
Fases del compresor 3
Fases del ventilador 1
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/60
Grupo de productos Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number OP-HJZ018D40Q
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R134a
R404A
R448A
R449A
R452A
R513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Tipo Optyma™ D40
Tipo de condensador D8
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 200 V
Versión D40
Volumen recipiente [L] 3 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality