Optyma™, OP-LCHC0075UWC000N

114N2338

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 37 Kilogram
Peso neto 31.5 Kilogram
Volumen 79.654 Liter
EAN 5702428390705

 

Altura total [mm] 300 mm
Anchura [mm] 338 mm
Aplicaciones LBP
Compressor model T2178GK2
Conexión de la línea de líquido [in] 1/4 in
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 60 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 0.36 A
Código eléctrico N
Description OP-LCHC0075UWC000N
Family Optyma™
Fase 1
Fases del compresor 1
Fases del ventilador 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 830 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Homologación Listado UL
Homologación del recipiente UL
Longitud. [mm] 432 mm
Model number OP-LCHC0075UWC000N
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Nombre del archivo de aprobación 52L3
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] 16 W
Refrigerante(s) R404A
R507A
RLA 4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 254 mm
Tecnología Alternativo
Tensión 60Hz [V] [máx.] 230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 60Hz [V] 208 V
Tipo Optyma™ WC
Tipo de condensador BM72
UL evaluated Yes
Uso de segmento Baja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 208 V
Versión WC
Volumen recipiente [L] 1.7 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality