Optyma™, OP-HCHC0100UWD000N

114N2332

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 41.4 Kilogram
Peso neto 38.5 Kilogram
Volumen 71.015 Liter
EAN 5702428390767

 

Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NT6222GKV
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 150 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 1 A
Código eléctrico N
Description OP-HCHC0100UWD000N
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fases del compresor 1
Fases del ventilador 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 1480 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 220/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Homologación Listado UL
Model number OP-HCHC0100UWD000N
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Nombre del archivo de aprobación 52L3
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] 50 W
Refrigerante(s) R404A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 305 mm
Tecnología Alternativo
Tensión 60Hz [V] [máx.] 230 V
Tensión, 60Hz [V] 187 V
Tipo Optyma™ WD
Tipo de condensador BM81
UL evaluated Yes
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 208 V
Versión WD
Volumen recipiente [L] 1.7 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality