Optyma™, OP-MCGB0045R60000B

114N0006

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 28.3 Kilogram
Peso neto 23.15 Kilogram
Volumen 37.208 Liter
EAN 5702428392938

 

Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15G
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 36 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 0.45 A
Código eléctrico B
Description OP-MCGB0045R60000B
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fases del compresor 1
Fases del ventilador 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 590 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 115/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Homologación UL Reconocido
Model number OP-MCGB0045R60000B
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] 9 W
Refrigerante(s) R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 230 mm
Tensión 60Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60Hz [V] 95 V
Tipo Optyma™ WA
Tipo de condensador BM70
UL evaluated Yes
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 95 V
Versión WA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality