SHAX44e/475-4 L

114B16253

Refrigerante(s): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16253

Détails du produit

Peso bruto 376 Kilogram
Peso neto 266 Kilogram
Volumen 1808.83 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Description SHAX44e/475-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHA L
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 10400 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 12600 m³/h
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16253
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 520
Model number SHAX44e/475-4 L
Nom du produit Bare unit
Nombre de ventilateurs 2
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP44
Présence de batteries Non
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type SHAX44
吸氣連接尺寸 [in] 1 3/8 in
寬度 [mm] 1224 mm
排氣口備註 Standard
排氣口備註 Soldering
排氣連接尺寸 [in] 7/8 in
相位 3
總高度 [mm] 796 mm
長度 [mm] 1043 mm
頻率 [Hz] 50 Hz

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality