Aceite |
BOCKlub E55 |
Altura total [mm] |
746 mm |
Anchura [mm] |
1076 mm |
Anti-vibration pads |
Yes |
Cilindro |
2 |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] |
550 W |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] |
800 W |
Description |
SHAX22e/190-4 L |
Discharge connection size [mm] |
12 mm |
Family |
SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Fase |
3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] |
5900 m³/h |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] |
7000 m³/h |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Grupo de productos |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
16049 |
Longitud. [mm] |
773 mm |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHAX22e/190-4 L |
Número de ventiladores |
1 |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
No |
Pressure switch |
No |
Product Name Description |
Bare unit |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 44 |
Refrigerante(s) |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Suction connection size [mm] |
16 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Tipo |
SHAX22 |