SHGX12P/110-4 SL
114B14585
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14585
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14585
Peso bruto | 152.7 Kilogram |
Peso neto | 117.7 Kilogram |
Volumen | 1102.29 Liter |
Peso bruto | 152.7 Kilogram |
Peso neto | 117.7 Kilogram |
Volumen | 1102.29 Liter |
Aceite | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 745 mm |
Anchura [mm] | 1086 mm |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindro | 2 |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 550 W |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX12P/110-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Grupo de productos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Longitud. [mm] | 750 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Número de ventiladores | 1 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit |
Protección de motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP | IP 66 |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Tipo | SHGX12 |
Aceite | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 745 mm |
Anchura [mm] | 1086 mm |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindro | 2 |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 550 W |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX12P/110-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Grupo de productos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Longitud. [mm] | 750 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Número de ventiladores | 1 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit |
Protección de motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP | IP 66 |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Tipo | SHGX12 |