Aceite |
BOCKlub E55 |
Altura total [mm] |
745 mm |
Anchura [mm] |
1086 mm |
Anti-vibration pads |
Yes |
Cilindro |
2 |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] |
550 W |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] |
800 W |
Description |
SHGX12P/90-4 L |
Discharge connection size [mm] |
12 mm |
Family |
SHG L |
Fase |
3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] |
6300 m³/h |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] |
7300 m³/h |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Grupo de productos |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
14582 |
Longitud. [mm] |
750 mm |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHGX12P/90-4 L |
Número de ventiladores |
1 |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
No |
Pressure switch |
No |
Product Name Description |
Bare unit |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 66 |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Suction connection size [mm] |
16 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB |
No |
Tipo |
SHGX12 |