Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-027, Número de placas: 24

111B6890

Presión de trabajo máx. [bar]: 30.0, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 4.47 Kilogram
Peso neto 4.32 Kilogram
Volumen 10.579 Liter
EAN 5702424689780

 

Application Universal
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo B3-027
Equipamiento Remache
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Null
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
In scope of WEEE No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 027
Nombre de producto Intercambiador de calor de placas soldadas
Nota de función Null
Número de placas 24
Patrón de la placa H
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 30 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 435 psi
Rango de tamaño conex. Q1 Null
Rango de tamaño conex. Q2 1"-3/16-12UN-2A
Rango de tamaño conex. Q3 1"-7/16-12UN-2A
Rango de tamaño conex. Q4 1"-7/16-12UN-2A
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454A
R454C
R455A
R507A
R515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 1"-3/16-12UN-2A
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo BPHE B3-027
Tipo conex. Q1 Null
Tipo conex. Q2 Null
Tipo conex. Q3 Null
Tipo conex. Q4 Null
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Null
Tipo de conex. H2 Null
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality