BOCK, FKX30/275 TK, Vehicle compressor

097C5907

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14337

Detalles del producto

Peso bruto 33.9 Kilogram
Peso neto 25.9 Kilogram
Volumen 135.828 Liter
EAN 5715162908556

 

Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Clutch type No
Color Not painted
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FKX30/275 TK
Designación de tipo FKX30/275 TK
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14337
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/275 TK
N.° de expediente SCIP 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Nombre de producto Reciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIP FK(X)30/…. - series
Refrigerante(s) R404A
R452A
Suction connection size [mm] 28 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FKX30
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality