BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled

097C5346

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16023

Detalles del producto

Peso bruto 86.3 Kilogram
Peso neto 76.9 Kilogram
EAN 5715162793619

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HAX22e/190-4
Designación de tipo HAX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Frequency Hz 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16023
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190-4
N.° de expediente SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Nombre de producto Reciprocating compressor HA
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 44
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HAX22e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality