BOCK, HAX34e/215-4, Semi-hermetic air cooled

097C5231

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16082

Detalles del producto

Peso bruto 104 Kilogram
Peso neto 94.6 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162862278
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
Description Compressor HAX34e/215-4
Designación de tipo HAX34e/215-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
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
Legacy BOCK ID 16082
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/215-4
N.° de expediente SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Nombre de producto Reciprocating compressor HA
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 44
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HAX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality