BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C5222

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14415

Detalles del producto

Peso bruto 354.1 Kilogram
Peso neto 295.2 Kilogram
Volumen 657.816 Liter
EAN 5715162862360

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Designación de tipo HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Fase 3
Frequency Hz 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Without (not functional)
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
N.° de expediente SCIP 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
Nombre de producto Reciprocating compressor HGZ
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(Z)(X)7/…. – series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor MP10 230V AC
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R404A
Suction connection size [mm] 54 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo HGZX7

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality