BOCK, HGX12e/30-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5209

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16439

Detalles del producto

Peso bruto 104.5 Kilogram
Peso neto 95.1 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162748756

 

Aceite BOCKlub E85
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Description Compressor HGX12e/30-4 ML CO2 LT
Designación de tipo HGX12e/30-4 ML CO2 LT
Discharge connection size [mm] 12.8 mm
Family CO2 LT compressors
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
Legacy BOCK ID 16439
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12e/30-4 ML CO2 LT
N.° de expediente SCIP 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)12/…. CO2 T/LT
Oil sump heater 110-240V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 subcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX12e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality