BOCK, UL-HGX34e/255 S 12 CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5158

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, 16503

Detalles del producto

Peso bruto 114.2 Kilogram
Peso neto 104.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162714768

 

Aceite BOCKlub E85
Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Designación de tipo UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family UL CO2 compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16503
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 798 psig
Max pressure (PS) - low side 435 psig
Model number UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Oil sump heater 110-120V AC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality