BOCK, UL-HGX66e/2070 S 60, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5124

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16367

Detalles del producto

Peso bruto 324 Kilogram
Peso neto 302.2 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162714423
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
Description Compressor UL-HGX66e/2070 S 60
Designación de tipo UL-HGX66e/2070 S 60
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family UL Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16367
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX66e/2070 S 60
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 3
Tipo UL-HGX66e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality