BOCK, UL-HGX34e/380 S 9, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5117

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 16351

Detalles del producto

Peso bruto 110.4 Kilogram
Peso neto 101 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162714355

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo UL-HGX34e/380 S 9
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family UL Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16351
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/380 S 9
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil sump heater 110-120V AC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
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
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 2
Tipo UL-HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality