BOCK, EX-HG44e/565-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4988

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17737

Detalles del producto

Peso bruto 190.493 Kilogram
Peso neto 173.593 Kilogram
Volumen 271.656 Liter
EAN 5715162651681

 

Aceite Synth68
Anti-vibration pads No
Aplicaciones LBP
MBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Cilindro 4
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor EX-HG44e/565-4 HC
Designación de tipo EX-HG44e/565-4 HC
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family HG HC ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 17737
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG44e/565-4 HC
Mounting position capacity regulator Serial position
N.° de expediente SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil sump heater 220-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 78 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 78 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1270
R290
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HG44e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality