BOCK, EX-HG34e/380-4 S HC, Semi-hermetic ATEX

097C4938

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17345

Detalles del producto

Peso bruto 111.74 Kilogram
Peso neto 102.34 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162652183

 

Aceite BOCKlub G68
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Cilindro 4
Color Blue - offshore (insulating coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor EX-HG34e/380-4 S HC
Designación de tipo EX-HG34e/380-4 S HC
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG HC ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17345
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG34e/380-4 S HC
Mounting position capacity regulator Serial position
N.° de expediente SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Oil sump heater 220-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1270
R290
Suction connection size [mm] 28 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HG34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality