Aceite |
BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads |
No |
Aplicaciones |
MBP HBP |
Aprobación estándar |
No |
Capacity regulator |
1x 230V AC,50Hz + 1 Cylinder cover prepared |
Cilindro |
8 |
Color |
Blue - offshore (insulating coating) |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Designación de tipo |
EX-HGX88e/2735-4 S 3G |
Discharge connection size [mm] |
54 mm |
Family |
HG ATEX Compressors |
Fase |
3 |
Frequency [Hz] |
60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
440-480V Y/YY -3- 60Hz PW |
Grupo de productos |
Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
17298 |
Marca |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
EX-HGX88e/2735-4 S 3G |
Mounting position capacity regulator |
Serial position |
Oil differential pressure sensor |
INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU |
Oil service valve |
Yes |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Position motor cover |
Standard |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 65 |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Suction connection size [mm] |
76 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
3 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
2 1/8 in |
Tecnología |
Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat |
4 |
Tipo |
EX-HGX88e |