BOCK, HGX46/345 SP 50 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4721

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16551

Detalles del producto

Peso bruto 264.554 Kilogram
Peso neto 242.754 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162624265

 

Aceite BOCKlub E85
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz incl. thermal protection thermostat (PTC)
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Description Compressor HGX46/345 SP 50 CO2 T
Designación de tipo HGX46/345 SP 50 CO2 T
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family HG CO2 (LSPM) Compressors
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
Legacy BOCK ID 16551
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/345 SP 50 CO2 T
Mounting position capacity regulator Serial position
N.° de expediente SCIP 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)46/…. CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 86 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 86 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat 2
Tipo HGX46

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality