Aceite |
BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads |
Yes |
Aprobación estándar |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
Color |
Blue (standard) |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Designación de tipo |
UL-HGX44e/565 S 15 |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Family |
UL Compressors |
Fase |
3 |
Frequency [Hz] |
60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
440-480V Y/YY -3- 60Hz PW |
Grupo de productos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
16355 |
Marca |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
406 psig |
Max pressure (PS) - low side |
276 psig |
Model number |
UL-HGX44e/565 S 15 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
110-120V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] |
78 dBA |
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] |
78 dBA |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 66 |
Refrigerante(s) |
R449A R450A R452A R513A R134a R404A R407A R407C R407F R448A |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
42 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tecnología |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
UL-HGX44e |