BOCK, UL-HGX34e/315 S 7, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4681

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16349

Detalles del producto

Peso bruto 105.938 Kilogram
Peso neto 96.538 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162613498

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo UL-HGX34e/315 S 7
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family UL Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16349
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/315 S 7
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-120V AC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality