BOCK, HGX24/55-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4607

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16321

Detalles del producto

Peso bruto 128.949 Kilogram
Peso neto 117.049 Kilogram
Volumen 237.223 Liter
EAN 5715162641576

 

Aceite BOCKlub E85
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Description Compressor HGX24/55-4 S CO2 T
Designación de tipo HGX24/55-4 S CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Family HG CO2 T Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16321
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/55-4 S CO2 T
N.° de expediente SCIP aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)24/…. CO2 T/LT
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 2
Tipo HGX24

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality