BOCK, HGX66e/1540 S 42 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4564

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16304

Detalles del producto

Peso bruto 328.597 Kilogram
Peso neto 306.797 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162619049

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
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
Description Compressor HGX66e/1540 S 42 LG
Designación de tipo HGX66e/1540 S 42 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
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
Legacy BOCK ID 16304
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1540 S 42 LG
Mounting position capacity regulator Serial position
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
Position of connection to discharge valve Left seen from oil pump
Position of connection to suction valve Left seen from oil pump
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 88 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 88 dBA
Protección de motor INT69 G Diagnose 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
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
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX66e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality