BOCK, HGX66e/1340 S 37 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4557

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16302

Detalles del producto

Peso bruto 329.721 Kilogram
Peso neto 307.921 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162619117
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
Description Compressor HGX66e/1340 S 37 LG
Designación de tipo HGX66e/1340 S 37 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
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
Legacy BOCK ID 16302
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1340 S 37 LG
N.° de expediente SCIP ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)66/.... - series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 88 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 88 dBA
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX66e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality