BOCK, HGX44e/565 S 15 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4529

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16296

Detalles del producto

Peso bruto 193.368 Kilogram
Peso neto 176.468 Kilogram
Volumen 271.656 Liter
EAN 5715162629826
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
Description Compressor HGX44e/565 S 15 LG
Designación de tipo HGX44e/565 S 15 LG
Discharge connection size [mm] 28 mm
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
Legacy BOCK ID 16296
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/565 S 15 LG
N.° de expediente SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 78 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 78 dBA
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
Suction connection size [mm] 42 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX44e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality