BOCK, HGX34e/380 ML 6 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4511

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: SEZ32, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16291

Detalles del producto

Peso bruto 103.031 Kilogram
Peso neto 93.631 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162635407

 

Aceite SEZ32
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
Description Compressor HGX34e/380 ML 6 LG
Designación de tipo HGX34e/380 ML 6 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
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
Legacy BOCK ID 16291
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380 ML 6 LG
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Protección de motor INT69 G 24V DC, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality