BOCK, HGX34e/255 S 6 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4500

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 315-345V D / 550-600V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16288

Detalles del producto

Peso bruto 107.448 Kilogram
Peso neto 98.048 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162635513
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
Description Compressor HGX34e/255 S 6 LG
Designación de tipo HGX34e/255 S 6 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 315-345V D / 550-600V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16288
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 S 6 LG
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 70 dBA
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
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality