BOCK, HGX22e/160 S 3 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4465

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16271

Detalles del producto

Peso bruto 87.477 Kilogram
Peso neto 78.077 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162641712

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX22e/160 S 3 LG
Designación de tipo HGX22e/160 S 3 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
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
Legacy BOCK ID 16271
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160 S 3 LG
N.° de expediente SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 69 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
R1234yf
R1234ze
Suction connection size [mm] 22 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX22e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality