BOCK, HAX44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097C3920

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16183

Detalles del producto

Peso bruto 196.777 Kilogram
Peso neto 183.777 Kilogram
Volumen 271.656 Liter
EAN 5715162654552

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aplicaciones LBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
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
Description Compressor HAX44e/565-4
Designación de tipo HAX44e/565-4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family HG/HA compressors
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
Legacy BOCK ID 16183
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/565-4
Mounting position capacity regulator Serial position
N.° de expediente SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Nombre de producto Reciprocating compressor HA
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 44
Refrigerante(s) R407A
R407F
R448A
R449A
R404A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HAX44e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality