BOCK, HGX44e/770-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C3769

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16169

Detalles del producto

Peso bruto 189.777 Kilogram
Peso neto 176.777 Kilogram
Volumen 271.656 Liter
EAN 5715162625736

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Welding
Description Compressor HGX44e/770-4 S
Designación de tipo HGX44e/770-4 S
Discharge connection size [mm] 24 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16169
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/770-4 S
Mounting position capacity regulator Serial position
N.° de expediente SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
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
Suction connection size [mm] 49 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX44e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality