BOCK, HGX22e/85-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C2876

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16024

Detalles del producto

Peso bruto 91.524 Kilogram
Peso neto 82.124 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162643310

 

Aceite BOCKlub E85
Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Aplicaciones LBP
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Description Compressor HGX22e/85-4 S CO2
Designación de tipo HGX22e/85-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family CO2 compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16024
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX22e/85-4 S CO2
N.° de expediente SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 70 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Suction connection size [mm] 22 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Tipo HGX22e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality