BOCK, HGX34e/380-4 S A, Semi-hermetic mobile

097C2478

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14783

Detalles del producto

Peso bruto 69.542 Kilogram
Peso neto 60.142 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162633168

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX34e/380-4 S A
Designación de tipo HGX34e/380-4 S A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14783
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380-4 S A
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil sump heater No
Position of connection to discharge valve Right seen from oil pump
Position of connection to suction valve Right seen from oil pump
Protección de motor INT69 G 24V DC, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R513A
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality