BOCK, HGX34e/380-4 A, Semi-hermetic mobile

097C2470

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14782

Detalles del producto

Peso bruto 66.286 Kilogram
Peso neto 56.886 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162633243

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2x 24V DC
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX34e/380-4 A
Designación de tipo HGX34e/380-4 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14782
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380-4 A
Mounting position capacity regulator Serial position
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil sump heater 320-480(280-500)V AC
Position of connection to discharge valve Right seen from oil pump
Position of connection to suction valve Right seen from oil pump
Protección de motor INT69 G 24V DC, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R513A
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality