BOCK, HGX34P/255-2 A, Semi-hermetic mobile

097C2396

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14720

Detalles del producto

Peso bruto 72.777 Kilogram
Peso neto 63.777 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162633489

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 24V DC (CR10)
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX34P/255-2 A
Designación de tipo HGX34P/255-2 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14720
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/255-2 A
Mounting position capacity regulator Seen on oil pump left (cylinder bank 2)
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil sump heater 24V DC
Protección de motor INT69 G 24V DC, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R134a
R407C
R513A
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34P

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality