BOCK, HGX88e/3235 ML 80 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2377

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14658

Detalles del producto

Peso bruto 524.785 Kilogram
Peso neto 465.885 Kilogram
Volumen 657.816 Liter
EAN 5715162614785

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Non-standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Welding
Description Compressor HGX88e/3235 ML 80 LG
Designación de tipo HGX88e/3235 ML 80 LG
Discharge connection size [mm] 52 mm
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
Legacy BOCK ID 14658
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 ML 80 LG
N.° de expediente SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)88/….series
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Position motor cover Turned 90° to the right seen from oil pump
Position of connection to discharge valve Left seen from oil pump
Position of connection to suction valve Upwards
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 90 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 90 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R407A
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
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX88e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality