Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
097C2166 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C2166
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14417