BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2126

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14415

Detalles del producto

Peso bruto 371.128 Kilogram
Peso neto 312.228 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616055

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aplicaciones LBP
Aprobación estándar No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Mounted
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Protección de motor MP10 230V AC
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R404A
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo HGZX7

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality