BOCK, FX16/2051, Open Type Compressor

097C1454

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11712

Detalles del producto

Peso bruto 200.783 Kilogram
Peso neto 186.183 Kilogram
Volumen 448.38 Liter
EAN 5715162658567

 

2nd/3rd sight glass No
Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Cilindro 6
Clutch type No
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FX16/2051 SERVICE
Designación de tipo FX16/2051
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate Yes
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11712
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/2051
Mounting position capacity regulator Serial position
Nombre de producto Reciprocating compressor F
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FX16

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality