BOCK, FX16/1751, Open Type Compressor

097C1435

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11707

Detalles del producto

Peso bruto 199.865 Kilogram
Peso neto 185.265 Kilogram
Volumen 448.38 Liter
EAN 5715162658758

 

2nd/3rd sight glass No
Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Cilindro 6
Clutch type No
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FX16/1751 SERVICE
Designación de tipo FX16/1751
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate Yes
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11707
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/1751
Mounting position capacity regulator Serial position
Nombre de producto Reciprocating compressor F
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 110-130V AC/DC
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FX16

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality