BOCK, HG56e/850-4 HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0914

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10994

Detalles del producto

Peso bruto 230.008 Kilogram
Peso neto 208.208 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162650813

 

Aceite BOCKlub G68
Anti-vibration pads No
Aplicaciones LBP
MBP
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
Description Compressor HG56e/850-4 HC
Designación de tipo HG56e/850-4 HC
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HC Compressors
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
Legacy BOCK ID 10994
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG56e/850-4 HC
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor INT250G
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 83 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 83 dBA
Protección de motor INT69 GTML Diagnose 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00, including oil differential pressure sensor INT250G, thermal protection thermostat per cylinder covers
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1270
R290
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 3
Tipo HG56e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality