BOCK, HGX12e/60-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0900

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10958

Detalles del producto

Peso bruto 63.148 Kilogram
Peso neto 53.748 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162645086

 

Aceite BOCKlub E85
Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Aplicaciones LBP
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering/welding
Description Compressor HGX12e/60-4 S CO2
Designación de tipo HGX12e/60-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family CO2 compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 10958
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/60-4 S CO2
N.° de expediente SCIP 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)12/…. CO2 T/LT
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 69 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Tipo HGX12e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality