BOCK, HGX88e/3235 S 95 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20395

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 20395

Detalles del producto

Peso bruto 515.1 Kilogram
Peso neto 468.6 Kilogram
Volumen 657.816 Liter
EAN 5715162857526

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator 3 Cylinder cover prepared
Cilindro 8
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX88e/3235 S 95 LG
Designación de tipo HGX88e/3235 S 95 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
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
Legacy BOCK ID 20395
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 S 95 LG
N.° de expediente SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)88/….series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Position motor cover Standard
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 2 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX88e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality