BOCK, HGX66e/1750 ML 44 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20386

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20386

Detalles del producto

Peso bruto 294.3 Kilogram
Peso neto 272.5 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162857618

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
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
Description Compressor HGX66e/1750 ML 44 LG
Designación de tipo HGX66e/1750 ML 44 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
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
Legacy BOCK ID 20386
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1750 ML 44 LG
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
Refrigerante(s) R1234yf
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
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX66e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality