BOCK, HGX56e/1155 S 35 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20381

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20381

Detalles del producto

Peso bruto 247.6 Kilogram
Peso neto 225.8 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162857663

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
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
Description Compressor HGX56e/1155 S 35 LG
Designación de tipo HGX56e/1155 S 35 LG
Discharge connection size [mm] 35 mm
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
Legacy BOCK ID 20381
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/1155 S 35 LG
N.° de expediente SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)56/….series
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
Refrigerante(s) R1234yf
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
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX56e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality