BOCK, HGX34e/255 S 6 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20363

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20363

Detalles del producto

Peso bruto 106.7 Kilogram
Peso neto 97.3 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162857847

 

Aceite BOCKlub E55
Anti-vibration pads Yes
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX34e/255 S 6 LG
Designación de tipo HGX34e/255 S 6 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 20363
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 S 6 LG
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality