BOCK, EX-HGX56e/850-4, Semi-hermetic ATEX

097B17256

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17256

Detalles del producto

Peso bruto 226.3 Kilogram
Peso neto 204.5 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162564431

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 436 mm
Anchura [mm] 440 mm
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor EX-HGX56e/850-4
Designación de tipo EX-HGX56e/850-4
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17256
Length (mm) 740
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX56e/850-4
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R407C
R513A
R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HGX56e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality